Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Sprawdź czy to zawód dla Ciebie!

Wkręć się z nami w świat technologii i zostań Operatorem Maszyn do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych! Nie przejmuj się, że po raz pierwszy słyszysz hasła "tworzywa sztuczne" albo "formy wtryskowe". Kryją się za tym ciekawe procesy technologiczne, których Cię nauczymy od podstaw.

Ten zawód jest dla Ciebie, jeśli:

  • Lubisz tworzyć nowe rzeczy i jesteś osobą dokładną.
  • Spostrzegawczość to Twoje "drugie imię".
  • Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozwijać się w innowacyjnej firmie!
Etapy zdobywania zawodu

Z nami zdobędziesz zawód z przyszłością Mamy opracowaną dla Ciebie ścieżkę rozwoju w naszej firmie. Po skończonej nauce masz możliwość zarabiać tyle, ile doświadczony pracownik. Twoja wiedza i umiejętności decydują, gdzie trafisz.

PTS

Sprawdź, czego Cię nauczymy w poszczególnych latach! Zależy nam, abyś w trakcie nauki zyskał jak najwięcej praktycznych umiejętności. Zapoznaj się z opisem poszczególnych lat i sprawdź, czego Cię nauczymy.

Koło PTS
Zostań uczniem
Nabór 2025

Jesteś uczniem szkoły podstawowej i zastanawiasz się jaką szkołę wybrać?
Dostarcz odpowiednie dokumenty i weź udział w rekrutacji.
Chcesz zobaczyć, jak będzie wyglądać nauka Twojego zawodu? Umów się z nami na spotkanie.

Rekrutacja 2025
Nabór 2025

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną

michał konwinski

Michał Konwinski
508 656 041
mkonwinski@phoenixcontact.com