Tygiel lutowniczy jako element modułu lutowniczego

Ekonomiczna automatyzacja urządzeń do lutowania z zastosowaniem wielofunkcyjnych przekaźników bezpieczeństwa W budowie maszyn wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa PSR-MXF realizują modułowe koncepcje bezpieczeństwa

Jednym priorytetów w firmie Ersa GmbH jest technika bezpieczeństwa funkcjonalnego. Firma zmodularyzowała koncepcje bezpieczeństwa swoich urządzeń do lutowania selektywnego, aby umożliwić elastyczne reagowanie na potrzeby swoich klientów. Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa PSF-MXF można stosować zarówno w prostych maszynach, jak i w modułowych koncepcjach bezpieczeństwa.

Urządzenie do lutowania firmy Ersa podczas montażu

Ersa GmbH – specjalista w dziedzinie lutowania

Firma Ersa GmbH z siedzibą w Wertheim to największy w Europie producent urządzeń do lutowania.

Ten globalny dostawca urządzeń do lutowania selektywnego i lutowania na fali udostępnia usługi i rozwiązania, służące do optymalizacji procesów produkcyjnych swoich klientów.

System do lutowania selektywnego, w którym stosowane są wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa

Metoda lutowania selektywnego

Lutowanie selektywne to często jedyna metoda pozwalająca na lutowanie oprzewodowanych obustronnie elementów, gdy klasyczne lutowanie na fali po drugiej stronie elementu nie jest możliwe.

W porównaniu z klasycznym urządzeniem do lutowania na fali urządzenie do lutowania selektywnego zajmuje zazwyczaj znacznie mniej miejsca. Minimalna konfiguracja składa się z programowalnego precyzyjnego fluksera do aplikacji topnika oraz modułu podgrzewania i właściwego modułu lutowniczego.

W zależności od potrzeb klienta urządzenie do lutowania selektywnego może być rozszerzone o dalsze jednostki obejmujące moduł podgrzewania i moduł lutowania. Taka koncepcja wymaga kompaktowych urządzeń – łatwych w obsłudze i pozwalających na elastyczne dopasowanie do danych warunków.

Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa PSR-MXF w szafie sterowniczej systemu do lutowania selektywnego

Zastosowanie wielofunkcyjnych przekaźników bezpieczeństwa w urządzeniach do lutowania selektywnego

Ze względu na opisane wymagania firma Ersa stosuje w urządzeniach serii Versa-Flow wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa PSR-MXF firmy Phoenix Contact. Te urządzenia o szerokości zaledwie 22,5 mm mogą przetwarzać sygnały z dwóch lokalnych i jednego nadrzędnego obwodu czujników do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL e i poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3. Niewielki rozmiar jest możliwy między innymi poprzez zastosowanie trzypoziomowej obudowy MEmax firmy Phoenix Contact, która zawiera łącznie 24 punktów połączeniowych.

Beznarzędziowa technika połączeń Push-in była również ważnym kryterium, dla którego Edgar Diener, odpowiedzialny za konstrukcję elektryczną urządzeń do lutowania selektywnego, zdecydował się na przekaźniki bezpieczeństwa PSR-MXF.

Właściwie chciałbym stosować wyłącznie komponenty oparte na metodzie bezpośredniego montażu, która pozwala na łatwe i szybkie oprzewodowanie.

Edgar Diener , Konstruktor-elektryk
Edgar Diener konstruktor-elektryk w firmie Ersa GmbH
Topologia z wielofunkcyjnymi przekaźnikami bezpieczeństwa MxF do różnych funkcji bezpieczeństwa

Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa realizują łatwo modułowe koncepcje maszyn

Jak pokazuje przykład urządzenia do lutowania selektywnego, przy użyciu opatentowanej koncepcji wielofunkcyjnych przekaźników bezpieczeństwa można realizować łatwo nawet maszyny modułowe. Funkcje zintegrowane w przekaźnikach bezpieczeństwa znacznie upraszczają weryfikację i walidację rozwiązania bezpieczeństwa w porównaniu z alternatywnymi koncepcjami.

Każdy kolejny moduł urządzenia lutowniczego zawierający własną szafę sterowniczą włącza się w istniejącą koncepcję układu poprzez przesyłanie nadrzędnego sygnału zatrzymania awaryjnego z modułu fluksera przez wszystkie znajdujące się dalej części układu. Podczas oceny bezpieczeństwa urządzenia określają ponadto, że blokady drzwi ochronnych poszczególnych jednostek funkcyjnych muszą działać na wcześniejsze i następne moduły.

W przyszłości w wersji podstawowej, mającej znaczący udział w całej serii, wystarczy nam jeden zamiast trzech przekaźników bezpieczeństwa.

Edgar Diener , Konstruktor-elektryk
Edgar Diener konstruktor-elektryk w firmie Ersa GmbH
Kontakt
Ilustracja przedstawia przegląd różnych przekaźników bezpieczeństwa

Poznaj naszą szeroką ofertę przekaźników bezpieczeństwa Duży wybór przekaźników bezpieczeństwa i przekaźników sprzęgających do niezawodnego monitorowania funkcji bezpieczeństwa w maszynie

Chcesz zintegrować przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa w swoich maszynach lub systemach? Oferujemy szeroki wybór przekaźników bezpieczeństwa: monitory prędkości obrotowej i zerowej, bardzo wąskie przekaźniki bezpieczeństwa i przekaźniki sprzęgające bezpieczeństwa. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub skorzystaj z linku, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przekaźników bezpieczeństwa.