Oprogramowanie do projektowania PROJECT complete

Oprogramowanie do projektowania PROJECT complete Innowacyjne rozwiązania do budowy szaf sterowniczych.

PROJECT complete łączy nasze sprawdzone oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami z wydajnym narzędziem do drukowania oznaczników. Program jest jedyny w swoim rodzaju dzięki bezpośredniej wymianie danych ze wszystkimi popularnymi programami CAE i możliwości tworzenia pełnej dokumentacji projektowej.

Oprogramowanie do projektowania i drukowania

Oprogramowanie do projektowania i drukowania

Projektowanie i oznakowanie za pomocą jednego tylko programu

Za pomocą PROJECT complete można stworzyć projekt i dokumentację listew ze złączkami poprzez bezpośrednią wymianę danych z systemem CAE, a następnie wykonać oznaczenie. Oprogramowanie zapewnia wsparcie poprzez funkcję autokorekty i jest kompatybilne ze wszystkimi naszymi produktami, systemami drukowania i oznacznikami.

  • Wygodna obsługa dzięki pobieraniu danych z programu CAE
  • Kompletna dokumentacja z listami zamówień, listami montażowymi i wykazami części
  • Funkcja autokorekty eliminująca błędy
  • Aktualność dzięki regularnej aktualizacji danych materiałowych przez Internet
  • PROJECT complete współpracuje ze wszystkimi drukarkami firmy Phoenix Contact oraz standardowymi drukarkami biurowymi

PROJECT complete – kompleksowy przepływ danych wzdłuż całego łańcucha produkcyjnego

Jeśli elastyczne urządzenia produkcyjne umożliwią ekonomiczną realizację indywidualnych listew ze złączkami nawet w ilości 1 sztuki, pozwoli to na wykorzystanie wysokiego potencjału przy produkcji szaf sterowniczych. Odpowiednie oprogramowanie jest zatem decydującym czynnikiem przy tworzeniu takich urządzeń produkcyjnych.

Oprogramowanie do projektowania PROJECT complete firmy Phoenix Contact stanowi otwarty interfejs do przepływu danych wzdłuż łańcucha produkcyjnego – od poziomu CAE po zautomatyzowaną produkcję.

Poprzez eksport zleceń produkcyjnych w formacie Automation ML oprogramowanie PROJECT complete stanowi interfejs między projektowaniem szafy sterowniczej a zautomatyzowaną produkcją listew ze złączkami.

Zrzut z oprogramowania do projektowania PROJECT complete

Oprogramowanie do projektowania PROJECT complete zamienia wirtualne punkty połączeń z systemu CAE w odpowiednie złączki szynowe.

Automatyczna produkcja listew ze złączkami Push-in z zastosowaniem maszyny clipx w firmie Krones AG

Automatyczna produkcja listew ze złączkami Push-in z zastosowaniem maszyny clipx w firmie Krones AG

Większa efektywność projektowania i produkcji dzięki inteligentnemu oprogramowaniu do projektowania

W czasach coraz powszechniejszej cyfryzacji coraz ważniejszą kwestią staje się kompleksowy przepływ danych od etapu projektu po fazę produkcji. Temat ten odgrywa bardzo ważną rolę również w produkcji szaf sterowniczych, zwłaszcza przy konfiguracji indywidualnych listew ze złączkami.

Z tego powodu PROJECT complete daje użytkownikom możliwość eksportu całych zleceń produkcyjnych w formacie Automation ML. Dzięki temu inteligentne oprogramowanie umożliwia znaczne zwiększenie efektywności wzdłuż całego łańcucha powstawania produktu, od etapu projektu po fazę automatycznej produkcji.

Coraz więcej firm, np. Krones, sięga już po zautomatyzowane rozwiązania produkcyjne.

Kompletacja listew ze złączkami

Kompletacja listew ze złączkami

Zamawianie listew ze złączkami bezpośrednio z oprogramowania

Decyzja należy do Ciebie: za pomocą programu PROJECT complete można stworzyć własną listwę ze złączkami wraz z oznacznikami bądź wysłać swoje zamówienie e-mailem bezpośrednio z oprogramowania.

My zajmiemy się montażem, oprzewodowaniem oraz wykonaniem oznaczników listwy ze złączkami zgodnie z przesłanymi danymi. Szybko i prosto – wystarczy już tylko zamontować.