MBK 5/E-TG
-
Złączka odłącznikowa
1415089
Złączka odłącznikowa, Prąd i napięcie określa zastosowany wtyk., napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 16 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 15, kolor: szary
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | Prąd i napięcie określa zastosowany wtyk. |
Informacje ogólne | |
Wskazówka | Maksymalny prąd obciążenia nie może przekraczać prądu całkowitego wszystkich podłączonych przewodów. |
Typ produktu | Złączka odłącznikowa |
Ilość przyłączy | 2 |
Liczba rzędów | 1 |
Potencjały | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,02 W |
Liczba przyłączy na poziom | 2 |
Przekrój znamionowy | 4 mm² |
Poziom 1 u góry 1 na dole 1 | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M3 |
Moment dokręcania | 0,6 ... 0,8 Nm |
Długość odizolowania | 9 mm |
sonda wzorcowa | A3 |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 12 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój drutu z mostkiem wtykowym | 1,5 mm² |
Przekrój linki z mostkiem wtykowym | 1,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Prąd znamionowy | 16 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 16 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 4 mm²) |
Napięcie znamionowe | 500 V |
Przekrój znamionowy | 4 mm² |
Szerokość | 6,2 mm |
Szer. pokrywy | 1 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V2 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Badanie napięciem udarowym | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 7,3 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | tak |
Próba płomieniem igłowym | |
Czas działania | 30 s |
Wibracje przypadkowe szerokopasmowe | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Zakres | Badanie trwałości kategoria 2, na wózku |
Częstotliwość | f1 = 5 Hz do f2 = 250 Hz |
Poziom ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Przyspieszenie | 3,12g |
Czas pomiaru na oś | 5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Udary | |
Rodzaj udaru | Półsinusioda |
Przyspieszenie | 30g |
Czas trwania udaru | 18 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Sposób montażu | NS 15 |
Numer artykułu | 1415089 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE1261 |
Klucz produktu | BE1261 |
GTIN | 4017918021375 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 7,774 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 7,314 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
-
EB 2- 6 - Mostek wtykowy 0201155
-
EB 10- 6 - Mostek wtykowy 0201139
-
D-MBK 5/E-T - Płytka końcowa 1413706
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
-
BN-ZB 6,2/WH CUS - Taśma do oznaczania typu Zack z kołkami zaczepowymi 0824276
-
ST-K 4 - Wtyk rozłączający 5025462
-
ST-BE - Wtyki do elementów konstrukcyjnych 2802316
-
ST-BE-LA 24 - Wtyki do elementów konstrukcyjnych 2802374
-
ST-BE-LA230 - Wtyki do elementów konstrukcyjnych 2802387
-
ST-1N4007 - Wtyki do elementów konstrukcyjnych 2802329
-
ST-B250C1500 - Wtyki do elementów konstrukcyjnych 2802345
-
ST-SI-UK 4 - Wtyk bezpiecznikowy 0921011
-
ST-SILED 12-UK 4 - Wtyk bezpiecznikowy 0921024
-
ST-SILED 24-UK 4 - Wtyk bezpiecznikowy 0921037
-
ST-SILED 60-UK 4 - Wtyk bezpiecznikowy 0921040
-
ST-SILA250-UK 4 - Wtyk bezpiecznikowy 0921053
-
ST-BE-VP - Wtyki do elementów konstrukcyjnych 2802332
-
ATP-MBK - Płytka dzieląca 1413227
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Szyna DIN z otworami 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Szyna DIN z otworami 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami 1204096
-
E/MBK - Trzymacz końcowy 1401637
-
E/MK - Trzymacz końcowy 1421633
-
E/MK 1 - Trzymacz końcowy 1421659
Korzyści
Szerokość tylko 6,2 mm
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław