PTFIX 14X1,5-NS15A BU - Blok rozdzielczy
3002923

Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 14, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj montażu: NS 15, kolor: niebieski

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne