cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 |
Gniazdo COMBI, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 6 mm2, kolor: szary
Informacje ogólne | |
Wskazówka | Przy połączeniu wiszącym między złączem a powierzchniami izolacyjnymi należy umieścić folię izolacyjną. |
Typ produktu | Złącze zaciskowe |
Zakres stosowania | Kolejnictwo |
Budowa maszyn | |
Budowa instalacji | |
Liczba biegunów | 2 |
Raster | 6,2 mm |
Ilość przyłączy | 2 |
Liczba rzędów | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 8 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,02 W |
Przekrój znamionowy | 4 mm² |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Długość odizolowania | 8 mm ... 10 mm |
sonda wzorcowa | A4 |
Przyłącze według normy | IEC 61984 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 6 mm² |
przekrój przewodu AWG | 28 ... 10 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 28 ... 12 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Prąd znamionowy | 32 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 32 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 6 mm²) |
Napięcie znamionowe | 800 V |
Przekrój znamionowy | 4 mm² |
Szerokość | 12,4 mm |
Szer. pokrywy | 3,2 mm |
Wysokość | 48,6 mm |
Głębokość | 22,3 mm |
Raster | 6,2 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Badanie napięciem udarowym | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 4 mm² | 0,48 kA |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 2 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | tak |
Mocowanie na nośniku | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba płomieniem igłowym | |
Czas działania | 30 s |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wibracje przypadkowe szerokopasmowe | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Zakres | Badanie trwałości, kategoria 1, klasa B, na nadwoziu pojazdu |
Częstotliwość | f1 = 5 Hz do f2 = 150 Hz |
Poziom ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Przyspieszenie | 0,58g |
Czas pomiaru na oś | 5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Udary | |
Rodzaj udaru | Półsinusioda |
Przyspieszenie | 5g |
Czas trwania udaru | 30 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C (maks. temperatura robocza patrz krzywa obciążalności prądowej) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 90 % |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 61984 |
Numer artykułu | 3042450 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE2145 |
Klucz produktu | BE2145 |
GTIN | 4046356012591 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 12,169 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 12,169 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ECLASS-15.0 | 27250306 |
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |