US 4-MT-P/P RD
-
Złącze z odłącznikiem nożowym
1769950
Złącze z odłącznikiem nożowym, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 16 A, Termiczny prąd długotrwały Ith: 16 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czerwone
Szczegóły produktu
Typ produktu | Złączka odłącznikowa |
Zakres stosowania | Kolejnictwo |
Budowa maszyn | |
Budowa instalacji | |
Liczba biegunów | 1 |
Ilość przyłączy | 2 |
Liczba rzędów | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 8 kV |
Liczba przyłączy na poziom | 2 |
Przekrój znamionowy | 4 mm² |
Przekrój znamionowy AWG | 10 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M3 |
Moment dokręcania | 0,6 ... 0,8 Nm |
Długość odizolowania | 8 mm ... 10 mm |
sonda wzorcowa | A3 |
B3 | |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 6 mm² |
przekrój przewodu AWG | 24 ... 10 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 12 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, AWG druty | 24 ... 16 (przeliczone według IEC) |
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, AWG linki | 24 ... 16 (przeliczone według IEC) |
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Termiczny prąd długotrwały Ith | 16 A |
Prąd znamionowy | 16 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 16 A (przy przekroju przewodu 6 mm²) |
Napięcie znamionowe | 500 V |
Przekrój znamionowy | 4 mm² |
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 59,1 mm |
Głębokość | 49,1 mm |
Głębokość na NS 35/7,5 | 49,7 mm |
Głębokość na NS 35/15 | 57,2 mm |
Kolor | czerwone (RAL 3001) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Badanie napięciem udarowym | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 7,3 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie nagrzewania | |
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury | Wzrost temp. ≤ 45 K |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 1,5 mm² | 0,18 kA |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 1,89 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | tak |
Wytrzymałość mechaniczna | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Mocowanie na nośniku | |
Szyna DIN/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu | |
Prędkość kątowa | 10 (+/- 2) obr./min |
obroty | 135 |
Przekrój przewodu/waga | 0,25 mm² / 0,2 kg |
4 mm² / 0,9 kg | |
6 mm² / 1,4 kg | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba płomieniem igłowym | |
Czas działania | 30 s |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wibracje przypadkowe szerokopasmowe | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Zakres | Badanie trwałości kategoria 2, na wózku |
Częstotliwość | f1 = 5 Hz do f2 = 250 Hz |
Poziom ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Przyspieszenie | 3,12g |
Czas pomiaru na oś | 5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Udary | |
Rodzaj udaru | Półsinusioda |
Przyspieszenie | 30g |
Czas trwania udaru | 18 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 110 °C (Zakres temperatur roboczych, w tym nagrzewanie własne, maks. krótkotrwała temperatura robocza - patrz RTI Elec.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 90 % |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Sposób montażu | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Numer artykułu | 1769950 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE1231 |
Klucz produktu | BE1231 |
GTIN | 4067923383326 |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250108 |
ECLASS-15.0 | 27250108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000902 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław