UKH 95-FE-F
-
Złącze wysokoprądowe
3247059
Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 232 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 95 mm2, przekrój: 25 mm2 - 95 mm2, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie, kolor: czarny/żółty
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | |
Wskazówka | Do niezawodnego połączenia linek zaleca się rozplecenie drucików. |
Typ produktu | Złączka wysokoprądowa |
Ilość przyłączy | 2 |
Liczba rzędów | 1 |
Potencjały | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 8 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 7,54 W |
Liczba przyłączy na poziom | 2 |
Przekrój znamionowy | 95 mm² |
Poziom 1 u góry 1 na dole 1 | |
Gwint śruby | M8 |
Wskazówka | Śruby z łbem o gnieździe sześciokątnym |
Moment dokręcania | 15 ... 20 Nm |
Długość odizolowania | 33 mm |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Przekrój przewodu sztywnego | 25 mm² ... 95 mm² |
przekrój przewodu AWG | 4 ... 3/0 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 35 mm² ... 95 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 2 ... 3/0 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 35 mm² ... 95 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 35 mm² ... 95 mm² |
Przekrój drutu z mostkiem wtykowym | 95 mm² |
Przekrój linki z mostkiem wtykowym | 70 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 25 mm² ... 35 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 25 mm² ... 35 mm² |
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 16 mm² ... 35 mm² |
Prąd znamionowy | 232 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 232 A |
Napięcie znamionowe | 1000 V |
Wskazówka | Uwaga: w strefie pobierania można znaleźć informacje o atestacji produktów, przekroju przyłączy i wskazówki dotyczące do podłączania przewodów aluminiowych. |
Przekrój znamionowy | 95 mm² |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 25 mm |
Wysokość | 90 mm |
Kolor | czarny/żółty |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Badanie napięciem udarowym | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie nagrzewania | |
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury | Wzrost temp. ≤ 45 K |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 95 mm² | 11,4 kA |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 2,2 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Informacje ogólne | |
Mocowanie złączki | 15 Nm ... 20 Nm (Nóżka PE ze śrubą mocującą, M8) |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Wytrzymałość mechaniczna | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Mocowanie na nośniku | |
Szyna DIN/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu | |
Prędkość kątowa | 10 (+/- 2) obr./min |
obroty | 135 |
Przekrój przewodu/waga | 25 mm² / 4,5 kg |
35 mm² / 6,8 kg | |
95 mm² /14 kg | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba płomieniem igłowym | |
Czas działania | 30 s |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wibracje przypadkowe szerokopasmowe | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Zakres | Badanie trwałości kategoria 2, na wózku |
Częstotliwość | f1 = 5 Hz do f2 = 250 Hz |
Poziom ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Przyspieszenie | 3,12g |
Czas pomiaru na oś | 5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Rodzaj udaru | Półsinusioda |
Przyspieszenie | 5g |
Czas trwania udaru | 30 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Sposób montażu | bezpośrednie nakręcenie |
Mocowanie złączki | 15 Nm ... 20 Nm (Nóżka PE ze śrubą mocującą, M8) |
Numer artykułu | 3247059 |
Jednostka opakowania | 3 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE1311 |
Klucz produktu | BE1311 |
GTIN | 4046356707251 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 237 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 237 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | IN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
-
EB 2-25/UKH - Mostek wtykowy 0201362
-
WS-4K - Etykieta ostrzegawcza 1004584
-
UKH 95 EP - Wstawka 3009231
-
AGK 10-UKH 95 - Złączka odczepowa 3003541
-
X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników 0811228
-
SF-THEX 6-200 - Wkrętak 1212642
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 0811862
-
ZB 22 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack 0811875
-
TMT 10 R - Oznacznik do zacisków 0816210
-
TMT 10 R CUS - Oznacznik do zacisków 0824500
-
PROJECT COMPLETE - Oprogramowanie 1050453
Korzyści
Przez trzypunktowe centrowanie przewodu w pryzmatycznym dnie tulei można zagwarantować
niezawodne połączenia kabla
niezawodne połączenia kabla
zabezpieczenie śrub elementami sprężynującymi w korpusie
Niewielki opór przejścia powierzchni styku dzięki ryflowaniu
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław