SACCBP-MS-12CON-M16/1,0-PVCSCOX
-
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1239767
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Uniwersalny, 12-bieg., PCW/PCW, czarny RAL 9005, ekranowany, Wtyk, proste, M12-SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, Montaż tylny, M16 x 1,5, Przyłącze kablowe, długość kabla: 1 m, 0,14 mm2, PCW szary, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Szczegóły produktu
Uwaga dotycząca eksploatacji | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
Wskazówka do zamówienia: | W zestawie nakrętka kontrująca |
Sposób montażu | Montaż tylny M16 x 1,5 gwint z nakrętką płaską |
Informacja montażu | gwint z nakrętką płaską |
Typ produktu | Złącza okrągłe (po stronie urządzenia) |
Rodzaj czujnika | Uniwersalny |
Liczba biegunów | 12 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | A |
Rodzaj gwintu | M12 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał uszczelki | FKM |
materiał styku | CuZn |
materiał powierzchni styku | Au |
materiał uchwytu styków | PA 6.6 |
Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,8 kV |
Opór przejścia | ≤ 3 mΩ |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 30 V |
Prąd znamionowy IN | 1,5 A |
maksymalny opór przewodu | 142 Ω/km |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze kablowe |
Sposób połączenia styku | Pin |
Przekrój przewodu | 6x 2x 0,14 mm² |
Moment dokręcania | 3 Nm ... 4 Nm (po stronie montażu) |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | > 100 |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja głowicy | Wtyk |
Odejście kabla głowica | proste |
Rodzaj gwintu głowicy | M12 |
Rodzaj rygla głowica | SPEEDCON |
Kodowanie | A |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja głowicy | wolny koniec przewodu |
Długość przewodów | 1 m |
Typ przewodu | PCW szary |
Skrót | PVC |
Rodzaj sygnału/kategoria | Uniwersalny |
Zewnętrzna średnica przewodu | 7,00 mm ±0,03 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny RAL 9005 |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1 mm ±0,05 mm |
Pojedyncze żyły, kolor | biało-brąz., ziel.-żółty, szaro-róż., nieb.-czerw., czarno-fiolet., szary/róż.-czerw./nieb. |
Przekrój przewodu | 6x 2x 0,14 mm² |
materiał powłoki wewnętrznej | PCW |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 18x 0,10 mm |
Materiał izolacji żył | PCW |
Grubość ścianki izolacji | 0,21 mm |
skręt całkowity | 6 par dookoła wypełniacza rdzenia |
Ekranowanie | Oplot z ocynowanych drutów miedzianych |
optyczna osłona ekranująca | 85 % |
Napięcie znamionowe przewodu | 300 V |
Napięcie pomiarowe przewodu | 1500 V AC |
Oporność linii | 142 Ω/km (przy 20 °C) |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 42 mm |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 105 mm |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-404 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2, IEC 60332-1, FT1, VW-1 |
Pozostała odporność | odporny na hydrolizę i mikroby wg VDE 0282 część 10 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP67 (w stanie wetkniętym) |
IP65 (w stanie wetkniętym) | |
IP65/IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego) | |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie ruchome) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie na stałe) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-404 |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2, IEC 60332-1, FT1, VW-1 |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-404 |
Pozostała odporność | odporny na hydrolizę i mikroby wg VDE 0282 część 10 |
Oznaczenie normy | Złącza okrągłe M12 |
Normy/przepisy | zgodnie z normą IEC 61076-2-101 |
Numer artykułu | 1239767 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABQDGA |
Klucz produktu | ABQDGA |
GTIN | 4063151394899 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 95 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 87,058 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wstępne konfekcjonowanie z przewodami o różnych długościach standardowych do natychmiastowego zastosowania
Indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów
Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie kabla
Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław