SACC-DSI-M12MS-12CON-M16/0,5X - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1239281

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Uniwersalny, 12-bieg., Wtyk, proste, M12-SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, Montaż tylny, M16 x 1,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,14 mm2, skrętka TPE, zalewane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
Indywidualne wersje i długości przewodów
Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC
Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania