RC-19S1NP24300X
-
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1241567
M23, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, seria: RC, prosta, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 16+3, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Gniazdo, Złącze wlutowywane, oring radialny, Grubość ścianki min.: 2,7 mm, Grubość ścianki maks.: 3,5 mm, kodowanie: N, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %). Ten produkt jest w trakcie wycofywania. Ten produkt nie może być już uwzględniany w nowych projektach. Skontaktuj się z właściwym przedstawicielem handlowym w celu uzyskania alternatywnych opcji.