RC-06P1NC2E000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1593550

M23, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, seria: RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 6, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Pin, Złącze wlutowywane, oring radialny, Grubość ścianki min.: 3 mm, Grubość ścianki maks.: 10,5 mm, kodowanie: N

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne