SACC-MR-4SC M SCO - Złącze
1432606

Złącze, 4-bieg., Wtyki kątowe M12 SPEEDCON, kodowanie: A, Zaciski sprężynowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
Złącze sprężynowe: pewnie połączenie również w przypadku uderzenia i wibracji spowodowanej dużymi siłami stykowymi