SACC-EC-MS-8P-M16/0,15 SCO FERX - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1238339

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, 8-bieg., Wtyk, proste, M12-SPEEDCON, A-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,15 m, 0,25 mm2, zalewane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne