PV-FT-CF-C-2,5-830-BK-FE 2D - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1621812

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Rodzina produktów: SUNCLIX, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, napięcie znamionowe: 1000 V DC, prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Sposób połączenia styku: Gniazdo, długość kabla: 830

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne