PV-CF/M-S-2,5-6 SET EC - Złącze
1706821

Złącze, Rodzina produktów: SUNCLIX, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, przekrój żyły min.: 2,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Sposób połączenia styku: Gniazdo/pin

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne