SACC-CIP-M12FSD-4P SMD SH TX
-
Obudowa stykowa
1308057
Obudowa stykowa, Ethernet/PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., Gniazdo, proste, M12, kodowanie: D, Montaż płytki drukowanej, SMD Reflow, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
Dostępne opakowania do automatycznego montażu Pick & Place
Dostępne wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania
Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint, konturowi wciskanemu lub montażowi bezpośrednio w płycie przedniej
Dodatkowe uszczelnienie od strony urządzenia w stanie niewetkniętym