SACCBP-M12MSB-2CON-M16/2,0-910X - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1239926

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, PROFIBUS, 2-bieg. bezhalogenowy, fioletowy RAL 4001, ekranowany, Wtyk, proste, M12, kodowanie: B, na wolny koniec przewodu, Montaż tylny, M16 x 1,5, Przyłącze kablowe, długość kabla: 2 m, PROFIBUS, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu








Korzyści

Wstępne konfekcjonowanie z przewodami o różnych długościach standardowych do natychmiastowego zastosowania
Indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów
Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie kabla
Kable w wersjach do wszystkich popularnych sieci i magistrali obiektowych
Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC