SACC-EC-MSD-4CON-M16/0,5 SCOX
-
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1240008
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-bieg., Wtyk, proste, M12-SPEEDCON, D-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,34 mm2, skrętka TPE, zalewane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Szczegóły produktu
Uwaga dotycząca eksploatacji | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
Wskazówka do zamówienia: | W zestawie nakrętka kontrująca |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. |
• OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. | |
• OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
• Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. | |
• W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. | |
• Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. | |
• Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). | |
• W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. | |
• Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione | |
• Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych. | |
• Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: o Na produkcie o Na etykiecie na opakowaniu o W dołączonej dokumentacji o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie |
|
• Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact | |
• Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie | |
• Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. | |
• W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Moment dokręcania | 3 Nm ... 4 Nm (po stronie montażu) |
Typ produktu | Złącza okrągłe (po stronie urządzenia) |
Zastosowanie | Dane, sygnały |
Rodzaj czujnika | PROFINET |
Liczba biegunów | 4 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | nie |
Kodowanie | D |
Rodzaj gwintu | M12 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Materiał Masa zalewowa | PUR (zalewane) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał uszczelki | NBR |
materiał uchwytu | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany |
materiał styku | CuZn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | PA 6.6 |
Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
Znamionowe napięcie udarowe | 2,5 kV |
Rezystancja stykowa | ≤ 3 mΩ |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 250 V (AC) |
250 V (DC) | |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Środek transmisyjny | Miedź |
właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
maksymalny opór przewodu | 57,6 mΩ/m |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Skrętki jednożyłowe |
Sposób połączenia styku | Pin |
Przekrój przewodu | 0,34 mm² |
Moment dokręcania | 3 Nm ... 4 Nm (po stronie montażu) |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | > 100 |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja głowicy | Wtyk |
Odejście kabla głowica | proste |
Rodzaj gwintu głowicy | M12 |
Rodzaj rygla głowica | SPEEDCON |
Kodowanie | D |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja głowicy | wolny koniec przewodu |
Długość przewodów | 0,5 m |
Typ przewodu | skrętka TPE |
Rodzaj sygnału/kategoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,2 mm ±0,07 mm |
Pojedyncze żyły, kolor | żółty, pomarańczowy, biały, niebieski |
Przekrój przewodu | 0,34 mm² |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,25 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Materiał izolacji żył | TPE |
Grubość ścianki izolacji | 0,21 mm |
Napięcie znamionowe przewodu | 300 V |
Napięcie pomiarowe przewodu | 2000 V AC |
Oporność linii | ≤ 57,6 mΩ/m |
Rezystancja izolacji przewodu | ≥ 20 MΩ*km |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego) | |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie ruchome) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie na stałe) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
Oznaczenie normy | Złącza okrągłe M12 |
Normy/przepisy | zgodnie z normą IEC 61076-2-101 |
Numer artykułu | 1240008 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABQCEB |
Klucz produktu | ABQCEB |
GTIN | 4063151394967 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 24,1 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,133 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
Indywidualne wersje i długości przewodów
Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC
Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław