CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 400 A | 1/0 - 500 | ||
C | ||||
600 V | 400 A | 1/0 - 500 |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
Przyłącze wieloprzewodowe | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 | |
C | ||||
600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
Przyłącze wieloprzewodowe | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 |
LR
ID dopuszczenia: LR2041789TA-02DNV
ID dopuszczenia: TAE00001CTATEX
ID dopuszczenia: KEMA99ATEX8332UNapięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Świadectwo badania typu | 1100 V | 350 A | 70 - 240 |
IECEx
ID dopuszczenia: IECEx KEM 06.0030UNapięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 350 A | 70 - 240 |
CCC
ID dopuszczenia: 2020322313000623UKCA-EX
ID dopuszczenia: DEKRA 21UKEX0309UUL Comp Hazloc CA US
ID dopuszczenia: UL US CA L 192998Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 380 A | 2/0 - 500 |