HCC 4-MC
-
Wtyk
1660669
Wtyk, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 13,5 A, ilość przyłączy: 10, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie, kolor: szary
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Solidne odciążenie naciągu przewodów dla wtyku i gniazda
Zabezpieczone przed dotykiem palcem, również w stanie rozłączonym