Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Służy do rejestrowania analogowych sygnałów prądowych czujników aktywnych i pasywnych. Cechy - Osiem analogowych wejść sygnału single ended do podłączania aktywnych i pasywnych czujników prądu - Podłączenie czujników przewodem 2- i 3-żyłowym - Zapewnienie zabezpieczonego przed zwarciami zasilania czujników pasywnych (U iS ; domyślnie 24 V) - Różne obszary pomiarowe prądu - Konfiguracja kanałów niezależnie od siebie poprzez INTERBUS - Możliwość prezentacji wartości pomiarowych w pięciu różnych formatach -16-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy – wskaźniki diagnostyczne
IB IL AI 8-I/S
-
Moduł Inline
2742748
Moduł wyjść analogowych Inline, bez akcesoriów, 8 wyjść, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-40 mA, ±20 mA, ±40 mA, 2-, 3-przewodowy system przyłączania
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Konstrukcja | modułowa |
Inline |
Moduł | |
Kod ID (dziesiętny) | 95 |
Kod ID (hex) | 5F |
Kod długości (szesnastkowy) | 02 |
Kod długości (dziesiętny) | 02 |
Kanał danych procesowych | 32 Bit |
Przestrzeń adresowa danych wejść | 4 Bajt |
Przestrzeń adresowa wyjść | 4 Bajt |
Długość rejestru | 32 Bit |
Zapotrzeb. danych parametryz. | 6 Bajt |
Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
Napięcie zasilania | 7,5 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
Pobór prądu | maks. 65 mA |
typ. 52 mA | |
Potencjały: Zasilanie modułów analogowych (UANA) | |
Napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | maks. 40 mA |
typ. 31 mA | |
Potencjały: zasilanie obwodu głównego (UM) | |
Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | maks. 200 mA |
Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
Napięcie probiercze: zasilanie 5 V dla magistrali dochodzącej / zasilanie 7,5 V (układ logiczny magistrali) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: zasilanie 5 V dla magistrali przechodzącej / zasilanie 7,5 V (układ logiczny magistrali) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: zasilanie 7,5 V (logika magistrali), zasilanie 24 V UANA / urządzenie peryferyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: zasilanie 7,5 V (logika magistrali), zasilanie 24 V UANA / uziom roboczy | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: peryferia/uziom roboczy | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Analogowe: Informacje ogólne | |
Oznaczenie wejścia | Wejścia analogowe |
Liczba wejść | maks. 8 (single ended) |
Czas przetwarzania A/D | ok. 10 µs |
Technika przyłączeniowa | 2-żyłowe (ekranowane) |
Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
0 mA ... 40 mA | |
-40 mA ... 40 mA | |
Formaty danych | IBS IL, IBS ST, IBS RT, znormalizowane przedstawienie, format PIO |
Częstotliwość graniczna (3 dB) | 3,5 kHz |
Zasada pomiaru | sukcesywna aproksymacja |
rozdzielczość wartości pomiarowej | 16 bit (15 bit + znak liczby) |
Prezentacja wartości pomiarowej | 16-bitowe z uzupełnieniem do 2 |
Analogowe: | |
Liczba wejść | 8 (wejścia prądowe single ended) |
Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
0 mA ... 40 mA | |
-40 mA ... 40 mA | |
Opór wejściowy, prąd wejściowy | 25 Ω 0,01 % |
Wtyk przyłączeniowy Inline | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
magistrala lokalna Inline | |
Liczba kanałów | 8 |
Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
Szybkość transmisji | 500 kBit/s |
Fizyka transmisji | Miedź |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 48,8 mm |
Wysokość | 119,8 mm |
Głębokość | 71,5 mm |
Kolor | zielony |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2) |
Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 2742748 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | DRI141 |
GTIN | 4017918876623 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 158,05 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 131,06 g |
Kraj pochodzenia | DE |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław