IB IL 24 PWR IN/2F-D-2MBD
-
Moduł Inline
2861195
Moduł zasilania Inline, bez akcesoriów, 24 V DC, z bezpiecznikiem (napięcie obwodu głównego i napięcie segmentu) i diagnostyką, szybkość transmisji danych 2 MBaud
Szczegóły produktu
Szerokość | 12,2 mm |
Wysokość | 119,8 mm |
Głębokość | 71,5 mm |
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
magistrala lokalna Inline | |
Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
Szybkość transmisji | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
Diagnostyka lokalna | |
Komunikaty błędu o usterce z magistrali | Sygnalizacja błędu urządzenia peryferyjnego przy zadziałaniu lub braku bezpiecznika |
Moduł | |
Kod ID (dziesiętny) | 190 |
Kod ID (hex) | BE |
Kod długości (szesnastkowy) | C2 |
Kod długości (dziesiętny) | 194 |
Kanał danych procesowych | 2 Bit |
Przestrzeń adresowa danych wejść | 2 Bit |
Przestrzeń adresowa wyjść | 0 Bajt |
Długość rejestru | 2 Bit |
Zapotrzeb. danych parametryz. | 1 Bajt |
Cyfrowe | |
Napięcie wejściowe | 24 V DC |
Typ produktu | Komponent I/O |
Rodzina produktów | Inline |
Konstrukcja | modułowa |
Inline | |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Odcinek próbny | zasilanie 5 V dla magistrali dochodzącej / zasilanie 7,5 V (układ logiczny magistrali) 500 V AC 50 Hz 1 min |
zasilanie 5 V dla magistrali przechodzącej / zasilanie 7,5 V (układ logiczny magistrali) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Zasilanie 7,5 V (logika magistrali)/ zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) / uziemienie ochronne 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Bezpiecznik | bezpiecznik topnikowy 5 x 20 zwłoczny 6,3 A |
Zasilanie | |
Napięcie logiki UL | 7,5 V |
napięcie peryferii | 24 V DC |
zakres napięcia peryferii | 19,2 V ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu maksymalny | maks. 45 mA |
Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
Napięcie zasilania | 7,5 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
Pobór prądu | maks. 45 mA DC (maksymalnie) |
Potencjały: zasilanie obwodu głównego (UM) | |
Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem wtyku Inline) |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V ... 30 V (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Potencjały: Zasilanie obwodu segmentu (US) | |
Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem wtyku Inline) |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Technika przyłączeniowa | |
Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu, linka | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Wtyk przyłączeniowy Inline | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 75 % ... 85 % (W przedziale temperatur -25 °C ... +55 °C należy podjąć odpowiednie działania przeciwko podwyższonej wilgotności (> 85 %).) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 75 % ... 85 % (Na obudowie zewnętrznej możliwe delikatne i krótkotrwałe osiadanie rosy, np. w przypadku przeniesienia złącza z pojazdu do pomieszczenia zamkniętego.) |
Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 2861195 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | DRI121 |
Strona katalogu | Strona 59 (AX-2007) |
GTIN | 4017918918828 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 66,8 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 44 g |
Kraj pochodzenia | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Zasilanie napięcia głównego 24 V UM
Zasilanie lub udostępnienie napięcia segmentu 24 V US
Wskaźniki statusu i diagnostyki
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław