IB IL 24 DO 8-2MBD - Moduł Inline
2819037

Moduł wyjść cyfrowych Inline, bez akcesoriów, 8 wyjść, 24 V DC, 500 mA, szybkość transmisji danych 2 MBaud, 4-przewodowy system przyłączania

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

8 wyjść cyfrowych
Przyłączenie urządzeń wykonawczych w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA
Prąd sumaryczny złączki szynowej: 4 A
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Wyjścia z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym