Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Służy do rejestracji sygnałów cyfrowych.
IB IL 24 DI 8
-
Moduł cyfrowy
2726227
Inline, Cyfrowe złącze wejściowe, Wejścia cyfrowe: 8 (EN 61131-2 Typ 1), technika przyłączeniowa: 2-, 3-, 4-przewodowa
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia ze złączki szynowej: 2 A
Maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia na czujnik: 250 mA
8 wejść cyfrowych