IB IL TEMP 6 RTD HEI 1 DO 6-PAC - Złącze funkcyjne Inline
2819684

Moduł Inline do rejestrowania temperatury, w komplecie z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i plakietka oznacznikowa), z multipleksem danych procesowych, z 6 wejściami dla termometrów oporowych, 6 wyjść binarnych (24V, 70 mA), 1 wejście do rejestracji prądu sumarycznego elementów grzejnych

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne