SCC 5
-
Złącze zaciskowe ekranu
1019420
Złącze zaciskowe ekranu, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, rodzaj montażu: Szyna zbiorcza N, kolor: czarny
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Komfortowy montaż jedną ręką
Zaciski ekranu do kabli o średnicy do 20 mm
Nowoczesna technologia sprężynowa chroni przed wibracjami
Niska impedancja transmisji dzięki dużej powierzchni połączenia ekranu
Wysoka odporność na korozję
Specjalna powierzchnia na oznacznik kabla
Zgodnie z wymaganiami dyrektywy oraz norm dotyczących wyposażenia elektrycznego w obszarach zagrożonych wybuchem połączenia ekranów nie podlegają certyfikacji. Tym samym istnieje możliwość stosowania zacisków ekranu w obszarach zagrożonych wybuchem również bez odpowiedniego dopuszczenia i oznakowania.