XPC 2,5/ 7-ST-5,08-LR - Złącze do PCB
1491844

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 7, rodzina produktów: XPC 2,5/..-ST-LR, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze Push-X, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Blokada Lock and Release, rodzaj mocowania: Dźwignia zwalniająca lock & release, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Wysoki komfort obsługi dzięki bezpośredniemu, obsługiwanemu bez użycia siły i narzędzi przyłączu przewodu
Szybkie podłączanie wszelkich rodzajów przewodów z tulejkami albo nawet bez tulejek
Bezpieczne oprzewodowanie dzięki dźwiękowej i wzrokowej informacji zwrotnej
Łatwe zwalnianie przewodów, wystarczy nacisnąć pomarańczowy przycisk zwolnienia
Automatyczne zatrzaśnięcie i intuicyjne zwolnienie dzięki dźwigni obsługi „Lock and Release” w innym kolorze
Kompatybilność łączenia z istniejącymi gniazdami z oferty COMBICON
Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania

Najczęściej zadawane pytania


Czy mogę obsługiwać pomarańczowy przycisk, aby odłączyć przewody ręcznie ?

Tak, to możliwe. Łatwiej jest nacisnąć przycisk wkrętakiem 1205053 SZS 0,6X3,5 VDE.... Zobacz więcej

Tak, to możliwe. Łatwiej jest nacisnąć przycisk wkrętakiem 1205053 SZS 0,6X3,5 VDE.

Zobacz mniej

Jak często mogę podłączać przewód do Push-X?

10 cykli przełączania testowanych w ramach standardowych norm jest wyraźnie przekraczanych w praktyce... Zobacz więcej

10 cykli przełączania testowanych w ramach standardowych norm jest wyraźnie przekraczanych w praktyce

Zobacz mniej

Z jakimi produktami można łączyć wtyki?

Wtyk jest kompatybilny z artykułami COMBICON z linii produktów M, które bazują na przodzie wtyku MSTB 2,5. Produkty pasujące do danego wtyku znajdziesz w zakładce "Akcesoria".


Jak mogę uniknąć pomylenia kilku identycznych wtyków podczas podłączania?

Używając profili kodujących dla wtyku i zakładek kodujących dla gniazda, można zapobiec ich pomieszaniu. Pasujące produkty znajdują się w zakładce "Akcesoria".... Zobacz więcej

Używając profili kodujących dla wtyku i zakładek kodujących dla gniazda, można zapobiec ich pomieszaniu. Pasujące produkty znajdują się w zakładce "Akcesoria".

Zobacz mniej

Jak mogę przeprowadzić prosty test elektryczny mojego zastosowania?

XPC ma na górze wyjście pomiarowe, a sygnał można łatwo odczytać za pomocą końcówki pomiarowej. Pasującą końcówkę pomiarową można znaleźć w dziale „Akcesoria”.... Zobacz więcej

XPC ma na górze wyjście pomiarowe, a sygnał można łatwo odczytać za pomocą końcówki pomiarowej. Pasującą końcówkę pomiarową można znaleźć w dziale „Akcesoria”.

Zobacz mniej

Czy mogę założyć, że przestrzeń zaciskowa jest niezawodnie otwarta i gotowa do użycia?

Tak, konstrukcja i materiały zostały zdefiniowane w taki sposób, aby Push-X był gotowy do działania nawet po trudnym transporcie w określonych warunkach otoczenia. Zostało to szeroko potwierdzone w naszych laboratoriach. Przestrzenie zaciskowe są dostarczane w stanie otwartym.


Czy muszę skręcać linkę przed podłączeniem?

Skręcanie nie jest absolutnie konieczne. Przewody wyciągnięte nie są jednak dozwolone i można je przywrócić do właściwego kształtu poprzez lekkie skręcenie.