TFKC 2,5/10-STF-5,08BKAU2BDX32 - Złącze do PCB
1814291

Wtyk TWIN do płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 10, rodzina produktów: TFKC 2,5/..-STF, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Łatwe wykonanie pętli potencjałów — optymalne rozwiązanie w przypadku magistrali
Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
Można zestawiać z rodziną MSTB 2,5
Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej