SPC 4/ 4-STL2-SH-6,35 - Złącze do PCB
1433099

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 4 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, rodzina produktów: SPC 4/..-STL-SH, raster: 6,35 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON PC 4, Parametry elektryczne: ekranowany, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Intuicyjna obsługa blokady chroni przed przypadkowym rozłączeniem
Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Określona siła zacisku zapewnia stabilne długotrwałe połączenie
Zoptymalizowane do montażu w trudno dostępnych miejscach: obsługa i przyłączanie przewodu z jednego kierunku
Certyfikat UL do 600 V przy minimalnych wymiarach