LPC 1,5/16-STF-3,81 - Złącze do PCB
1849188

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 16, rodzina produktów: LPC 1,5/..-STF, raster: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze dźwigniowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MC 1,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Niewymagający narzędzi mechanizm dźwigniowy umożliwia podłączanie i odłączanie przewodów z tulejkami lub bez
Jednoznaczne pozycje dźwigienki informują niezawodnie o zamknięciu lub otwarciu przestrzeni zaciskowej
Oszczędzające czas zaciski Push-in umożliwiają podłączanie przy zamkniętej dźwigience
Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania