UL Recognized
ID dopuszczenia: E60425-20210715Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
300 V | 8 A | 26 - 16 |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-20210715Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 8 A | 26 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 8 A | 26 - 16 |
Zatwierdzenie znaku VDE
ID dopuszczenia: 40053722Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |