UL Recognized
ID dopuszczenia: E118976-20240617Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8,25 A | 14 |
Wtyk przelotowy, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 12, rodzina produktów: DD32H 2,2/..-PT, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS DD, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Występ zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8,25 A | 14 |
Czy mogę rozłączyć zaciskane styki?
Tak, mamy do tego dodatkowe narzędzie zwalniające.
W jakim kolorze dostępne są artykuły?
Naszym standardowym kolorem jest czarny.
Czy istnieją kodowania na te artykuły?
Tak, kodowania są już zintegrowane z obudową.
Czy mogę również podłączyć dwa pojedyncze wtyki do jednego gniazda?
Za pomocą CONNEXIS D32 można również podłączyć dwa pojedyncze wtyki do dwurzędowego gniazda.
Czy wtyki są również dostępne z zatrzaskiem?
Tak, wszystkie wtyki serii CONNEXIS posiadają zatrzask.
Jaki stopień ochrony mają artykuły?
Wtyki posiadają dopuszczenie zgodne z IP20.
Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze kabla?
Należy wybrać styk zaciskany odpowiedni do przekroju przewodu.