D32PC 2,2/ 6-5,08-X - Złącze do PCB
1376527

rodzaj przyłącza Przyłącze zaciskane
rodzaj opakowania zapakowany w karton

Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 6, rodzina produktów: D32PC 2,2/.., raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS D, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne





Korzyści

Podłączanie przewodów z zaciśniętymi końcówkami w dużych ilościach niewielkim kosztem
Niewielkie rozmiary elementów predestynują je do zastosowań z małą ilością wolnego miejsca
Intuicyjna obsługa blokady chroni przed przypadkowym rozłączeniem
Opcjonalnie dostępne narzędzia do automatycznego zaciskania

Najczęściej zadawane pytania


Czy mogę rozłączyć zaciskane styki?

Tak, mamy do tego dodatkowe narzędzie zwalniające.... Zobacz więcej

Tak, mamy do tego dodatkowe narzędzie zwalniające.

Zobacz mniej

W jakim kolorze dostępne są artykuły?

Naszym standardowym kolorem jest czarny.


Czy istnieją kodowania na te artykuły?

Tak, kodowania są już zintegrowane z obudową.


Czy mogę również podłączyć dwa pojedyncze wtyki do jednego gniazda?

Za pomocą CONNEXIS D32 można również podłączyć dwa pojedyncze wtyki do dwurzędowego gniazda.


Czy wtyki są również dostępne z zatrzaskiem?

Tak, wszystkie wtyki serii CONNEXIS posiadają zatrzask.


Jaki stopień ochrony mają artykuły?

Wtyki posiadają dopuszczenie zgodne z IP20.


Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze kabla?

Należy wybrać styk zaciskany odpowiedni do przekroju przewodu.