CA-12F2N8A95DUX - Złącze łączące
1243956

M23, Złącze łączące, seria: CA, prosta, ekranowany: tak, do blokady standardowej i SPEEDCON, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: kierunek przeciwny, sposób połączenia styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 3 mm ... 14,5 mm, kodowanie: N, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę