ST-08S1N8A8K05SX
-
Złącze kablowe
1242751
Złącze kablowe, prosta, SPEEDCON, M17, liczba biegunów: 8, sposób połączenia styku: Gniazdo, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, zakres średnicy kabli: 11 mm ... 12,7 mm, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: ST, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)