Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PRC 3-FC-MS6 12-16 - Złącze
1014529

Złącze, Rodzina produktów: PRC 35, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, przekrój żyły min.: 1,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Sposób połączenia styku: Pin, średnica przewodu min.: 12 mm, średnica przewodu maks.: 16 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Nawet 75% mniejsze rozmiary w stosunku do złączy przemysłowych o identycznej mocy
Mechanizm blokady zwalniany narzędziem lub ręcznie
Nadają się do zastosowań w zasolonej atmosferze oraz przy bezpośrednim nasłonecznieniu
Nadają się optymalnie do użytku wewnętrznego i zewnętrznego dzięki materiałom odpornym na czynniki atmosferyczne