SACC-V-3CON-PG9/BI-1L-SV 24V
-
Wtyk zaworowy
1527896
Wtyk zaworowy, 3-bieg., Wtyk zaworowy BI (11 mm), Przyłącze śrubowe, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6 mm ... 8 mm
Szczegóły produktu
Instrukcja montażu | UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe. |
Typ produktu | Złącza do zaworów |
Liczba biegunów | 3 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | nie |
Przepust Pg | Pg9 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Klasa palności wg UL 94 | HB |
Materiał uszczelki | NBR |
Materiał obudowy wtyku zaworowego | PA 6 |
Materiał styku | CuZn |
materiał wkładki zestyku wtyku zaworowego | PA 6 |
materiał powierzchni styku | Ni |
Wymiary zewnętrzne | |
średnica zewnętrzna | 6 mm ... 8 mm |
Rezystancja stykowa | ≤ 15 mΩ |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 10 A |
Układ ochronny | Warystor |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | 50 (wtykowe złącza do zaworów) |
Wskaźnik stanu | 1 LED |
Wskaźnik statusu | tak |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Przekrój przyłącza | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 22 ... 16 |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja głowicy | Wtyk zaworowy |
Rodzaj gwintu głowicy | BI (11 mm) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 85 °C (Wtyk zaworowy) |
Numer artykułu | 1527896 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF2DCA |
Klucz produktu | AF2DCA |
GTIN | 4017918981044 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 21,96 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 21,93 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | HU |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 7e8c809c-4bfb-49d8-8373-298972958858 |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław