CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED
-
Modułowe złącza do PCB RJ45
1337243
Modułowe złącza do PCB RJ45, pojedynczy port 1x1, kierunek podłączenia wtyku do płytki PCB: 90 °, Górny zatrzask, Ekranowany, LED (zielona, żółta), liczba biegunów: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, rodzaj opakowania: Tape and Reel
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Odpowiednia wersja do każdej aplikacji. Dostępne z diodą i bez diody LED, port pojedynczy lub multiport
Możliwość lutowania rozpływowego zapewnia efektywny proces produkcji i optymalizację kosztów
Duże odstępy umożliwiają idealny przepływ powietrza podczas obróbki
Opakowania na taśmach i szpulach doskonale nadają się do zautomatyzowanej aplikacji
Rozszerzony zakres temperatury -50 °C ... +85 °C umożliwia stosowanie w wymagających warunkach
Technologia THT (Through-Hole Technology) zapewnia wysoką stabilność mechaniczną podczas podłączania gniazda do płytki drukowanej