SACC-CIP-M12FS-8P SMD SH-SPX
-
Zestaw wzorcowy
1239201
Zestaw wzorcowy, 8-bieg., Gniazdo, proste, M12, kodowanie: A, Montaż płytki drukowanej, SMD, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Szczegóły produktu
Uwaga dotycząca eksploatacji | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
Typ produktu | Wkładka stykowa |
Liczba biegunów | 8 |
Uszczelka występuje | tak |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | A |
Rodzaj gwintu | M12 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,8 kV |
Opór przejścia | ≤ 3 mΩ |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 30 V |
Prąd znamionowy IN | 2 A |
Rodzaj przyłącza | SMD |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał uszczelki | FKM |
materiał styku | CuZn |
materiał powierzchni styku | Au |
materiał uchwytu styków | PA |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja głowicy | Gniazdo |
Odejście kabla głowica | proste |
Rodzaj gwintu głowicy | M12 |
Kodowanie | A |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | > 100 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony (po połączeniu) | IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane) |
Stopień ochrony (niepołączony) | IP65 (niepodłączony, poprzez dodatkowe o-ringi uszczelniające od strony urządzenia) |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 105 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
-40 °C ... 105 °C (bez uruchamiania mechanicznego) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Oznaczenie normy | Złącza okrągłe M12 |
Normy/przepisy | zgodnie z normą IEC 61076-2-101 |
Sposób montażu | Montaż płytki drukowanej |
Numer artykułu | 1239201 |
Jednostka opakowania | 5 Szt. |
Minimalne zamówienie | 5 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABQXAA |
Klucz produktu | ABQXAA |
GTIN | 4063151420246 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 7,3 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3,113 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCOX - Dławnica gwintowana do obudowy 1239059
-
SACC-FP-F-M12/PRESS SMDX - Dławnica gwintowana do obudowy 1238973
-
SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIPX - Dławnica gwintowana do obudowy 1239268
-
SACC-BP-F-M12/SMD-1,6/2,3-9TIPX - Dławnica gwintowana do obudowy 1239269
-
SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIPX - Dławnica gwintowana do obudowy 1239270
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD - Tuleja ustalająca 1419568
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-SMD - Tuleja ustalająca 1419565
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-SMD - Tuleja ustalająca 1419566
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-SMD - Tuleja ustalająca 1419567
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław