PV-SET-20ST-1000/F-M-SPD-SD-SC
-
Zestaw urządzeń z ochroną przed przepięciami
2801578
Ochrona przed przepięciami w obudowie IP 65 po stronie DC falownika dla szesnastołańcuchowych instalacji fotowoltaicznych do 1000 V DC i komunikacji MODBUS. Z systemem monitoringu (SCK-M), dwoma rozłącznikami DC i podstawami bezpiecznika dla L+ i L-
Szczegóły produktu
Klasa testu IEC | PV T1 |
PV T2 | |
Typ EN | T1 + T2 |
W zestawie | 2839512 SSA 5-10 |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | II |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Napięcie znamionowe UN | 830 V DC |
Prąd znamionowy IN | 8 A DC (na łańcuch) |
Bezpiecznik | Miniaturowy / 10,3 x 38 (straty mocy maks. 2,5 W) |
Wskazanie / sygnalizacja zdalna | |
Funkcja łączeniowa | Zestyk przełączny, 1-biegunowy |
Napięcie robocze max Umax AC | 250 V AC |
Napięcie robocze max Umax DC | 30 V DC |
Prąd roboczy max Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
1,5 A DC (30 V DC) |
Rodzaj przyłącza | MC 1,5/3 |
Gwint śruby | M2 |
Min. moment obrotowy dokręcania | 0,25 Nm |
Moment dokręcania | 4 lbf-in. (UL) |
Długość odizolowania | 7 mm |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,14 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 1,5 mm² |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 30 ... 14 (UL) |
Szerokość | 960 mm |
Wysokość | 440 mm |
Głębokość | 179 mm |
Klasa palności wg UL 94 | V2 |
materiał pokrywy | Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym |
Materiał obudowy | Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym |
Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 4 µA (24 V) |
≤ 20 µA (1000 V) | |
Pobór mocy w trybie czuwania PC | ≤ 25 mW |
Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs | 15 kA |
Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20) µs | 40 kA |
Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Poz. ochrony Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
Poz. ochrony Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
Czas odpowiedzi tA | ≤ 25 ns (1000 V) |
Układ ochronny po stronie napięcia stałego (DC) | |
pomiarowa odporność na napięcie udarowe Uimp | 8 kV |
Prąd zwarciowy ISCSTC | 8 A DC (na łańcuch) |
Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20) µs | 40 kA |
Czas odpowiedzi tA | ≤ 25 ns (1000 V) |
Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs | 15 kA |
Najwyższe napięcie trwałe UCPV | 1000 V DC |
Odporność na zwarcie I SCPV | 10 A DC (na łańcuch) |
Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 4 µA (24 V) |
≤ 20 µA (1000 V) | |
Poz. ochrony Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
Poz. ochrony Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
Pobór mocy w trybie czuwania PC | ≤ 25 mW |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP65 | |
Wytrzymałość udarowa | IK08 |
Warunki środowiskowe | A, B |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 40 °C |
Normy/przepisy | EN 61439-2 |
Normy/przepisy | EN 50539-11 |
Wskazówka | Ochrona przed przepięciami |
Sposób montażu | Montaż naścienny |
Numer artykułu | 2801578 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz produktu | CL132E |
GTIN | 4046356863841 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 25,7 kg |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 20 kg |
Kraj pochodzenia | DE |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław