RAD-ISM-900-SET-XD-BUS-REP
-
Zestaw radiowy
2902755
Dwukierunkowy system transmisji 900 MHz dla Ameryk; składający się z trzech urządzeń nadawczo-odbiorczych, urządzenia nadrzędnego, wzmacniacza regeneracyjnego i urządzenia podrzędnego
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł bezprzewodowy |
Zasilanie | |
Napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 9 V DC ... 30 V DC |
Pobór prądu typowy | 75 mA |
Pobór prądu maksymalny | 24 mA |
Cyfrowe | |
Zakres napięcia wejściowego | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Próg łączeniowy "0"-napięcie sygnału | maks. 1,5 V DC |
Próg łączeniowy "1"-napięcie sygnału | min. 5 V DC |
Analogowe | |
Opis wejścia | Wejście prądowe (wejście analogowe) |
Sygnał wejściowy prąd | 4 mA ... 20 mA |
Opór wejściowy, prąd wejściowy | < 170 Ω |
Analogowe | |
Opis wejścia | Wejście napięciowe (wejście cyfrowe) |
Cyfrowe | |
Oznaczenie wyjścia | 2x wyjście przekaźnikowe + 1 x RF-Link |
Liczba wyjść | 3 |
Rodzaj zestyku | 3 bezpotencjałowe zestyki zwierne |
materiał styków | Ag, pozłacane |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 30 V DC |
250 V AC | |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 2 A |
Analogowe | |
Oznaczenie wyjścia | Wyjście prądowe |
Liczba wyjść | 1 |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | 700 Ω (przy UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Gwint śruby | M3 |
Transmisja bezprzewodowa | |
Kierunek | dwukierunkowy |
Częstotliwość | 900 MHz |
Zakres częstotliwości | 902 MHz ... 928 MHz |
Odstęp kanałowy | 22 kHz |
Liczba grup kanałowych | 4 |
Liczba kanałów na grupę | 63 |
moc nadawania | 1 W |
Wireless | |
Pasmo częstotliwości | 900 MHz |
Szerokość | 22,5 mm |
Wysokość | 99 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Kolor | zielony |
Materiał obudowy | poliamid PA bez wzmocnienia |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zgodność/dopuszczenia | |
Zgodność | dyrektywa FCC część 15.247 |
dyrektywa ISC RSS 210 |
Kompatybilność elektromagnetyczna | FCC Part 15.247 / ISC RSS 210 |
Informacja montażu | Szyna nośna NS35 |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2902755 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | DNC651 |
GTIN | 4046356694209 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 585 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 585 g |
Kraj pochodzenia | US |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław