Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

ME MAX 45-KIT-LC 2-2-7035+8MSTBT4 - Zestaw obudowy
1342908

Obudowa na szynę DIN, do montażu na szynie DIN, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), szerokość: 45,2 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 113,65 mm, w komplecie 8 szt. wtyku do PCB, 4-pinowy, przyłącze śrubowe, do 2,5 mm2, prąd znamionowy: 12 A, 320 V, powierzchnia PCB: 7500 mm2

Szczegóły produktu