ICC/FKCOR/FKCOR/3P13L33-20SMGW - Gotowe złącza do PCB
1022773

Konfekcjonowane złącza do PCB / Przewód łączący z 3 wtykami do PCB, prąd obliczeniowy: 9 A, Głowica 1: 3-bieg. , raster: 5,08 mm , Przyłącze zaciskane , Pin, Przewód 1: długość kabla: 0,33 m, Kolor: czarny, niebieski, Typ kabla:Skrętka mPPE, Głowica 2: 3-bieg., raster: 5,08 mm , Przyłącze sprężynowe Push-in , Gniazdo, Kolor: czarny, niebieski, Typ kabla:Skrętka mPPE, cecha produktu: Złącza do PCB do Smart Meter Gateway (SMGW), Skrętka mPPE, Głowica 3: 3-bieg., raster: 5,08 mm , Przyłącze sprężynowe Push-in , Gniazdo

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Wtyk z prostym lub kątowym wyjściem przewodu do optymalnego układania w szafie sterowniczej
Odpowiednie długości kabli, dostosowane do kształtu licznika 3.HZ
Technika przyłączeniowa kompatybilna ze wszystkimi licznikami podstawowymi, bramkami i sterownikami kompatybilnymi w FNN