RVT-AL/ST 3/6 - Nit jednostronny
3240504

Nity ślepe Ø 3,0 mm, długość osłony 6 mm, osłona aluminiowa, kolec stalowy, ocynkowany, główka płaska, wersja standardowa zbliżona do DIN 7337 A

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne


Korzyści

Kompaktowe ergonomicznie zaokrąglone korpusy szczypiec
Do mocowania złączy przepustów ściennych wysokoprądowych RW... i UW... przygotowane zostały nity dostosowane specjalnie do złączy
3 matryce do średnicy nitów 2,4 mm ... 3,2 mm, 4 mm i 4,8 mm ... 5,0 mm