Zasilacze STEP POWER do rozdzielnic instalacyjnych. Zasilacze STEP POWER oparte na technice połączeń Push-in to profesjonalne rozwiązanie do inteligentnej automatyki budynkowej. To niezwykle kompaktowe, ekonomiczne i uniwersalne urządzenia.
STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/LED
-
Zasilacz
1285036
Zasilacz LED z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym STEP POWER, zaciski Push-in, Montaż na szynie DIN i bezpośredni, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 3,75 A
Szczegóły produktu
| Tryb AC | |
| Rodzaj sieci | Sieć gwiazdowa |
| Zakres napięcia wejściowego | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Obniżenie parametrów znamionowych | < 100 V AC ... 85 V AC (1 %/V) |
| Typowe napięcie sieci danego kraju | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Rodzaj napięcia zasilania | AC |
| udar przy załączaniu | typ. 30 A (25 °C) |
| Całka prądu rozruchowego (I2t) | typ. 0,35 A2s |
| Zakres częstotliwości (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Czas podtrzymania zasilania | typ. 25 ms (120 V AC) |
| typ. 25 ms (230 V AC) | |
| Pobór prądu | 1 A (100 V AC) |
| 0,45 A (240 V AC) | |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami przejściowymi; Warystor |
| Czas załączenia | typ. 2 s |
| Bezpiecznik na wejściu urządzenia | 4 A wewnątrz (ochrona urządzeń), zwłoczny |
| Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej | 6 A ... 16 A (Charakterystyka B, C, D, K) |
| Prąd odprowadzający przeciw PE | < 0,25 mA |
| Tryb DC | |
| Zakres napięcia wejściowego | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +10 % |
| Obniżenie parametrów znamionowych | < 110 V DC ... 88 V DC (1 %/V) |
| Rodzaj napięcia zasilania | DC |
| Pobór prądu | 0,88 A (110 V DC) |
| 0,38 A (250 V DC) | |
| Sprawność | > 92,5 % (120 V AC) |
| > 94 % (230 V AC) | |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
| Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 3,75 A |
| Odporne na zwarcia | tak |
| Test biegu jałowego | tak |
| Obniżenie parametrów znamionowych | > 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| Współczynnik szczytu | typ. 1,78 |
| typ. 1,87 | |
| Moc wyjściowa (PN) | 90 W |
| możliwość łączenia równoległego | tak, do zwiększenia mocy i redundancji z diodą |
| możliwość łączenia szeregowego | tak, do zwiększania napięcia |
| Odporność na przepływ zwrotny | ≤ 35 V DC |
| Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | < 35 V DC |
| Tętnienie resztkowe | typ. 100 mVSS |
| Uchyby regulacji | < 0,5 % (Statyczna zmiana obciążenia 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Dynamiczna zmiana obciążenia 10 % - 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,1 % (Zmiana napięcia wejściowego ±10 %) | |
| Czas rozruchu | typ. 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Strata mocy podczas pracy bez obciążenia min. | < 0,21 W (120 V AC) |
| Maksymalna moc strat, bieg jałowy | < 0,21 W (230 V AC) |
| Strata mocy przy obciążeniu znamionowym min. | < 7 W (120 V AC) |
| Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | < 5,7 W (230 V AC) |
| Zintegrowane zabezpieczenie | nie |
| Zabezpieczenie (po stronie wtórnej) | elektroniczne |
| Wejście | |
| Pozycja | 1.x |
| Technika przyłączeniowa: Bieguny | |
| Oznakowanie pinów | 1.1, 1.2 (L), 1.3, 1.4 (N) |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| drut (Złączka szynowa) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| drut (zalecane) | 1 mm² (zalecane) |
| linka (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| linka (empfohlen) | 1 mm² (zalecane) |
| linka z tulejką nieizolowaną (Złączka szynowa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| linka z tulejką nieizolowaną (zalecane) | 1 mm² (zalecane) |
| linka z tulejką izolowaną (Złączka szynowa) | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| linka z tulejką izolowaną (zalecane) | 1 mm² (zalecane) |
| AWG (zalecane) | 17 |
| AWG (Złączka szynowa) | 24 ... 12 (Cu) |
| Długość odizolowania (starr/flexibel) | 10 mm (drut/linka) |
| Długość odizolowania (Aderendhülse) | 10 mm (Tulejka) |
| Wyjście | |
| Pozycja | 2.x |
| Technika przyłączeniowa: Bieguny | |
| Oznakowanie pinów | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (+), 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 (-) |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| drut (Złączka szynowa) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| drut (zalecane) | 1 mm² (zalecane) |
| linka (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| linka (empfohlen) | 1 mm² (zalecane) |
| linka z tulejką nieizolowaną (Złączka szynowa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| linka z tulejką nieizolowaną (zalecane) | 1 mm² (zalecane) |
| linka z tulejką izolowaną (Złączka szynowa) | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| linka z tulejką izolowaną (zalecane) | 1 mm² (zalecane) |
| AWG (zalecane) | 17 |
| AWG (Złączka szynowa) | 24 ... 12 (Cu) |
| Długość odizolowania (starr/flexibel) | 10 mm (drut/linka) |
| Długość odizolowania (Aderendhülse) | 10 mm (Tulejka) |
| Sygnalizacja LED | |
| Sposoby sygnalizacji | LED DC OK - stan sygnału praca (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funkcja | wskazanie wzrokowe stanu roboczego |
| Kolor | zielony |
| LED wył. | Brak napięcia zasilania wejściowego AC (wył) |
| LED wył. 2 | UOut <0,9 x UN (UN = 24 V DC) (wył) |
| LED wł. (zielony), DC OK | UOut >0,9 x UN (UN = 24 V DC) (wł.) |
| Próg sygnału | > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) (Dioda świeci się na zielono) |
| < 0,9 x UN (UN = 24 V DC) (Dioda wyłączona) | |
| Liczba faz | 1 |
| Napięcie izolacji wejście/wyjście | 4 kV AC (Badanie typu) |
| 3,75 kV AC (Testy jednostkowe) |
| Typ produktu | Zasilacz |
| Rodzina produktów | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2036000 h (25 °C) |
| > 1175000 h (40 °C) | |
| > 777000 h (50 °C) | |
| Dyrektywa w sprawie ochrony środowiska | Dyrektywa RoHS 2011/65/UE |
| WEEE | |
| Reach | |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | II (w zamkniętej szafie sterowniczej) |
| Kategoria przepięciowa (EN 61347-1) | II (≤ 2000 m) |
| Kategoria przepięciowa (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 72 mm |
| Wysokość | 90 mm |
| Głębokość | 43 mm |
| Głębokość (Głębokość urządzenia (montaz na szynie DIN)) | 37 mm (Głębokość urządzenia (montaż na szynie DIN)) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 4 DU (DIN 43880) |
| Wymiary montażowe | |
| Odstęp montażu prawo/lewo | 0 mm / 0 mm |
| Odstęp montażu góra/dół | 30 mm / 30 mm |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN i bezpośredni |
| Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: poziomo 0 mm, pionowo 30 mm |
| Pozycja montażu | Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715 |
| Lakier ochronny | nie |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 (Obudowa, złączki szynowe, nóżka mocująca) |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Materiał obudowy | PC |
| Materiał nóżki mocującej | Polyamid |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -10 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura otoczenia (testowany typ Start-Up) | -25 °C |
| Wys. zastosowania | ≤ 2000 m |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (bez kondensacji) |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 18 ms, 30g, na każdy kierunek (IEC 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Kod temp | T4 (-10 ... +70 °C; > 50 °C, Derating: 2 %/K) |
| Bardzo niskie napięcie SELV | |
| Oznaczenie normy | Bardzo niskie napięcie SELV |
| Normy/przepisy | IEC 61010-1 (SELV) |
| Bardzo niskie napięcie PELV | |
| Oznaczenie normy | Bardzo niskie napięcie PELV |
| Normy/przepisy | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| Wymagania dotyczące wyposażenia elektrycznego modułów LED | |
| Oznaczenie normy | Wymagania dotyczące wyposażenia elektrycznego modułów LED |
| Normy/przepisy | IEC 61347-2-13 |
| Bezpieczna izolacja | |
| Oznaczenie normy | Bezpieczna izolacja |
| Normy/przepisy | IEC 61558-2-16 |
| Wymagania EMC elektrycznych urządzeń oświetleniowych | |
| Oznaczenie normy | Wymagania EMC elektrycznych urządzeń oświetleniowych |
| Normy/przepisy | EN 55015 |
| Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego | |
| Oznaczenie normy | Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego |
| Normy/przepisy | EN 61204-3 |
| Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych | |
| Oznaczenie normy | Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych |
| Normy/przepisy | IEC 61010-1 |
| Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania | |
| Oznaczenie normy | Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania |
| Normy/przepisy | DIN EN 60335-1 |
| Wyposażenie dla ogólnych celów oświetleniowych - wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) | |
| Oznaczenie normy | Wyposażenie dla ogólnych celów oświetleniowych - wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) |
| Normy/przepisy | EN 61547 |
| System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych - Część 21-2: Wymagania EMC dotyczące zewnętrznych ładowarek pojazdów elektrycznych | |
| Oznaczenie normy | System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych - Część 21-2: Wymagania EMC dotyczące zewnętrznych ładowarek pojazdów elektrycznych |
| Normy/przepisy | IEC 61851-21-2 |
| UL | |
| Oznaczanie | UL 1310 Class 2 Power Units |
| UL | |
| Oznaczanie | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Oznaczanie | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Oznaczanie | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
| Emisja zakłóceń | Emisja zakłóceń wg EN 61000-6-3 (środowisko mieszkalne i handlowe) i EN 61000-6-4 (środowisko przemysłowe) |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisja zakłóceń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasa B) | |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasa B) | |
| Prądy harmoniczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (klasa C) | |
| Migotanie | |
| Normy/przepisy | EN 61000-3-3 |
| Zakres częstotliwości | 0 kHz ... 2 kHz |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | 6 kV (Poziom kontroli 3) |
| Wyładowanie powietrzne | 8 kV (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 1 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
| Zakres częstotliwości | 1 GHz ... 6 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | niesymetryczne 4 kV (Poziom kontroli 4) |
| wyjście | niesymetryczne 2 kV (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Wejście | symetryczne 2 kV (Poziom kontroli 4) |
| niesymetryczne 4 kV (Poziom kontroli 4) | |
| wyjście | symetryczne 1 kV (Poziom kontroli 3) |
| niesymetryczne 2 kV (Poziom kontroli 3) | |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Wejście/wyjście | niesymetryczny |
| Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V (Poziom kontroli 3) |
| Zapady napięcia | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-11 |
| Napięcie | 230 V AC |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Zapad napięcia | 70 % |
| Liczba cykli | 25 okresów |
| Tekst dodatkowy | Klasa 3 |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zapad napięcia | 40 % |
| Liczba cykli | 10 okresów |
| Tekst dodatkowy | Klasa 3 |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zapad napięcia | 0 % |
| Liczba cykli | 1 okres |
| Tekst dodatkowy | Klasa 3 |
| Uwaga | Kryterium A |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Kryterium C | Przejściowe zakłócenia pracy samoczynnie korygowane przez urządzenie lub przywracane poprzez użycie elementów obsługowych. |
| Numer artykułu | 1285036 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMPH13 |
| Klucz produktu | CMPH13 |
| GTIN | 4063151489793 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 270,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 207 g |
| Numer taryfy celnej | 85044095 |
| Kraj pochodzenia | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b207e37b-3762-4f00-b356-6af5f7cc1d6c |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 7,839 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Oszczędność energii dzięki najwyższej efektywności bez obciążenia i przy częściowym obciążeniu (klasa efektywności VI)
Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki wąskiej konstrukcji przy jednoczesnym zwiększeniu mocy (do 100 %)
Dopuszczenie do użytku w sprzęcie gospodarstwa domowego (EN 60335)
Szybkie i łatwe uruchamianie dzięki beznarzędziowej technice połączeń Push-in pod kątem 45° z podwójnymi punktami zaciskowymi
Elastyczny montaż zatrzaskowy na szynie DIN lub przykręcenie do płaskiej powierzchni
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław