Bezpieczny redundancyjny system powstaje w wyniku równoległego połączenia dwóch odsprzężonych od siebie zasilaczy. STEP DIODE oferuje rozwiązanie umożliwiające zwiększenie dyspozycyjności systemu: odsprzężenie z użyciem diody.
STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10
-
Moduł redundancyjny
2868606
Moduł redundancyjny, 5 ... 24 V DC, 2x 5 A, 1x 10 A
Szczegóły produktu
| Tryb DC | |
| Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 5 V DC ... 24 V DC |
| Zakres napięcia wejściowego | 4,5 V DC ... 30 V DC |
| Rodzaj napięcia zasilania | DC |
| Zabezp. przed zamianą biegunów | tak, < 60 V |
| Znamionowy prąd wejściowy (IN) | 2x 5 A (-25 °C ... 55 °C) |
| 1x 10 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| 2x 5 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| 1x 10 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| Ochrona przed przepięciami przejściowymi | Dioda transil |
| Spadek napięcia wejście/wyjście | 0,5 V |
| Sprawność | > 97 % |
| > 97 % | |
| napięcie wyjścia znamionowe | UIn - 0,5 V |
| Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 10 A (Zwiększenie mocy) |
| 5 A (redundancja) | |
| Obniżenie parametrów znamionowych | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | 2,5 W (IOUT = 5 A) |
| możliwość łączenia szeregowego | nie |
| Obniżenie parametrów znamionowych | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Wejście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
| Długość odizolowania | 6,5 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
| Wyjście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
| Długość odizolowania | 6,5 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
| Napięcie izolacji wejście, wyjście/obudowa | 500 V DC |
| Typ produktu | Moduł redundancyjny |
| Rodzina produktów | STEP DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 25822000 h (40 °C) |
| Dioda LED | nie |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Szerokość | 18 mm |
| Wysokość | 90 mm |
| Głębokość | 61 mm |
| Szerokość | 1 TE |
| Wymiary montażowe | |
| Odstęp montażu prawo/lewo | 0 mm / 0 mm |
| Odstęp montażu góra/dół | 30 mm / 30 mm |
| Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
| Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: poziomo 0 mm, pionowo 30 mm |
| Pozycja montażu | Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715 |
| Materiał obudowy | Metal |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C (> 55°C obniżenie parametrów znamionowych: 2,5%/K) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Klasa Klimatyczna | 3K3 (wg EN 60721) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
| Udar | 18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (wg normy IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Normatywne wyposażenie urządzeń elektronicznych w elektroniczne środki techniczne | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| normatywne bezpieczeństwo elektryczne | IEC 62368-1 (SELV) |
| świadectwa kwalifikacji UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
| Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | 4 kV (Poziom kontroli 2) |
| Wyładowanie powietrzne | 8 kV (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 1 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
| Zakres częstotliwości | 1 GHz ... 2 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
| Zakres częstotliwości | 2 GHz ... 3 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| wyjście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Wejście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| 1 kV (Poziom kontroli 2 - symetryczny) | |
| wyjście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| 1 kV (Poziom kontroli 2 - symetryczny) | |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Wejście/wyjście/sygnał | niesymetryczne |
| Zakres częstotliwości | 150 kHz ... 80 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V (Poziom kontroli 3) |
| Zapady napięcia | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-11 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
| Napięcie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
| Promieniowanie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Numer artykułu | 2868606 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMRS43 |
| Klucz produktu | CMRS43 |
| GTIN | 4046356583923 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 74,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 73 g |
| Numer taryfy celnej | 85363010 |
| Kraj pochodzenia | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
| ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002878 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 83d3989b-8932-4a01-aaab-681c004ef87f |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 2,549 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Elastyczny montaż przez zatrzaskiwanie na szynie nośnej
Oszczędność energii
Wytrzymała konstrukcja
Stały monitoring redundencji
Kompletna redundancja do samego odbiornika
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław