Układy zasilania do budowania instalacji i specjalnych maszyn QUINT POWER bezpiecznie uruchamiają duże obciążenia wysokimi prądami włączeniowymi poprzez rezerwę mocy POWER BOOST. Dzięki szerokozakresowemu wejściu i obszernemu pakietowi certyfikatów można je stosować we wszystkich gałęziach przemysłu na świecie. Do zdalnego diagnozowania służą wyjście przekaźnikowe i bezpotencjałowy styk przekaźnika.
QUINT-PS-100-240AC/24DC/10
-
Zasilacz
2938604
Zasilacz 24 V DC/10 A do montażu na szynie DIN, z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, 1-fazowy.
W przypadku nowych instalacji stosować następujący artykuł: 2904601
Szczegóły produktu
Tryb AC | |
Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 100 V AC ... 240 V AC |
Zakres napięcia wejściowego | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 350 V DC | |
Zakres napięcia wejściowego AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Zakres napięcia wejściowego DC | 90 V DC ... 350 V DC |
Rodzaj napięcia zasilania | AC/DC |
udar przy załączaniu | < 15 A (standard) |
Całka prądu rozruchowego (I2t) | < 1,5 A2s |
Zakres częstotliwości AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Zakres częstotliwości DC | 0 Hz |
Czas podtrzymania zasilania | > 50 ms (120 V AC) |
> 50 ms (230 V AC) | |
Pobór prądu | ok. 2,34 A (120 V AC) |
ok. 1,2 A (230 V AC) | |
Znamionowy pobór mocy | 264 W |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami przejściowymi; Warystor |
Czas załąCzania typowo | < 1 s |
Bezpiecznik na wejściu | 6,3 A (zwłoczny, wewnętrzny) |
Dopuszczalne zabezpieczenie wstępne DC | DC: podłączyć odpowiedni bezpiecznik poprzedzający |
Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej | 10 A ... 16 A (Charakterystyka B, C, D, K) |
Prąd odprowadzający przeciw PE | < 3,5 mA |
Sprawność | > 91 % |
napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC ±1 % |
Zakres nastawy napięcia wyjściowego (USet) | 22,5 V DC ... 28,5 V DC |
Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 10 A (do 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 15 A |
Obniżenie parametrów znamionowych | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Odporność na przepływ zwrotny | 35 V DC |
Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | ≤ 35 V DC |
maksymalne obciążenie pojemnościowe | bez ograniczenia |
Aktywne ograniczenie prądu | ok. IBOOST = 15 A (przy zwarciu) |
Uchyby regulacji | < 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) |
< 2 % (Dynamiczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (Zmiana napięcia wejściowego ±10 %) | |
Tętnienie resztkowe | < 60 mVSS (przy wartościach znamionowych) |
Moc wyjściowa | 240 W |
piki łączeniowe obciążenie nominalne | < 60 mVSS (20 MHz) |
Maksymalna moc strat, bieg jałowy | < 2 W |
Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | < 24 W |
Czas rozruchu | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
możliwość łączenia równoległego | tak, w celu redundancji i zwiększenia mocy |
możliwość łączenia szeregowego | tak |
Sygnał: DC-OK, aktywny | |
Opis wyjścia | UOUT > 0,9 x UN: Sygnał "high" |
Maksymalne napięcie łączeniowe | ≤ 24 V |
Napięcie wyjściowe | + 24 V DC (sygnał) |
prąd załączalny maksymalny | ≤ 40 mA |
prąd długotrwały obciążenia | ≤ 40 mA |
Sygnał: DC-OK, bezpotencjałowy | |
Opis wyjścia | Styk przekaźnikowy, UOUT > 0,9 x UN: styk zamknięty |
Maksymalne napięcie łączeniowe | ≤ 30 V AC/DC |
prąd załączalny maksymalny | ≤ 1 A |
prąd długotrwały obciążenia | ≤ 1 A |
Wejście | |
Rodzaj przyłącza | Wtykane przyłącze śrubowe |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
Długość odizolowania | 7 mm |
Gwint śruby | M3 |
Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
Wyjście | |
Rodzaj przyłącza | Wtykane przyłącze śrubowe |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
Długość odizolowania | 7 mm |
Gwint śruby | M3 |
Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
Sygnał | |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
Gwint śruby | M3 |
Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
Sposoby sygnalizacji | LED |
Aktywne wyjście przełączające | |
Zestyk przekaźnika | |
wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |
Wyjście sygnałowe: DC-OK, aktywny | |
Wskaźnik stanu | Dioda LED "DC OK", zielona |
Wskazówka dot. wskaźnika stanu | UOUT < 0,9 x UN: dioda LED miga |
Wyjście sygnałowe: DC-OK, bezpotencjałowy | |
Wskaźnik stanu | Dioda LED "DC OK", zielona |
Napięcie izolacji wejście/wyjście | 4 kV AC (Badanie typu) |
2 kV AC (Testy jednostkowe) | |
napięcie izolacji wyjście / PE | 500 V DC (Testy jednostkowe) |
napięcie izolacji wejście / PE | 3,5 kV AC (Badanie typu) |
2 kV AC (Testy jednostkowe) |
Typ produktu | Zasilacz |
Rodzina produktów | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | I (z połączeniem PE) |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Szerokość | 85 mm |
Wysokość | 130 mm |
Głębokość | 125 mm |
Montaż alternatywny | |
Szerokość | 122 mm |
Wysokość | 130 mm |
Głębokość | 88 mm |
Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: poziomo 0 mm, pionowo 50 mm |
Pozycja montażu | Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715 |
Lakier ochronny | nie |
Materiał obudowy | Metal |
Wersja obudowy | AluNox (AlMg1) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 95 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
Udar | 18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27) |
Drgania (praca) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (wg normy IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
normatywne ograniczenie wyższych harmonicznych prądu sieci | EN 61000-3-2 |
normatywne bezpieczeństwo elektryczne | EN 62368-1 |
Normatywne - Bezpieczeństwo urządzeń | GS (sprawdzone bezpieczeństwo) |
normatywna ochrona przed prądem niebezpiecznym dla zdrowia, wymagania podstawowe w zakresie bezpiecznej separacji w elektrycznych środkach technicznych | EN 62368-1 |
normatywne niskie napięcie ochronne | EN 62368-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
normatywna pewna separacja | DIN VDE 0100-410 |
Kategoria przepięciowa | |
EN 62477-1 | III |
Certyfikacja stoczniowa | DNV GL (EMC A) |
świadectwa kwalifikacji UL | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
UL/C-UL Listed UL 508 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 55011 (EN 55022) |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
Obudowa | Poziom 4 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Wyładowanie stykowe | 8 kV |
Wyładowanie powietrzne | 15 kV |
Uwaga | Kryterium B |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 2 GHz |
Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
Uwaga | Kryterium A |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Wejście | 4 kV (Poziom 4 - niesymetryczne) |
wyjście | 2 kV (Poziom 3 - niesymetryczne) |
Sygnał | 1 kV (Poziom 2 - niesymetryczne) |
Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
Wejście | 4 kV (Inst. klasy 4 - niesymetryczne: faza do ziemi) |
2 kV (Inst. klasy 4 - symetryczne: faza do fazy) | |
wyjście | 0,5 kV (Poziom 1 - niesymetryczne: faza do ziemi) |
0,5 kV (Poziom 1 - symetryczne: faza do fazy) | |
Sygnał | 1 kV (Poziom 2 - niesymetryczne: faza do ziemi) |
Uwaga | Kryterium B |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Wejście/wyjście/sygnał | Poziom 3 - niesymetryczne |
Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Uwaga | Kryterium A |
Napięcie | 10 V |
Zapady napięcia | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-11 |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
Napięcie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
Promieniowanie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
Numer artykułu | 2938604 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CMPP13 |
Klucz produktu | CMPP13 |
GTIN | 4017918890537 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 522,9 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 300 g |
Numer taryfy celnej | 85044095 |
Kraj pochodzenia | TH |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 48,198 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław