Zasilacze MINI POWER do urządzeń AKPiA
W aparaturze kontrolnej, pomiarowej i regulacyjnej (AKPiR) modułowa obudowa podzespołów elektronicznych stała się już standardem. A MINI POWER jest odpowiednim zasilaczem. Urządzenia te są elastyczne dzięki specjalnym napięciom i wersjom.
MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3
-
Zasilacz
2866446
W przypadku nowych instalacji stosować następujące artykuły: 2904597 lub 2909575
Zasilacz MINI POWER z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym do montażu na szynie DIN, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC / 1,3 A
Szczegóły produktu
Tryb AC | |
Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 100 V AC ... 240 V AC |
Zakres napięcia wejściowego | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 350 V DC | |
Zakres napięcia wejściowego AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Zakres napięcia wejściowego DC | 90 V DC ... 350 V DC |
Rodzaj napięcia zasilania | AC/DC |
udar przy załączaniu | < 15 A (< 0,6 A2s) |
Całka prądu rozruchowego (I2t) | 0,6 A2s |
Zakres częstotliwości AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Zakres częstotliwości DC | 0 Hz |
Czas podtrzymania zasilania | > 20 ms (120 V AC) |
> 110 ms (230 V AC) | |
Pobór prądu | 0,55 A (100 V AC) |
0,23 A (240 V AC) | |
Znamionowy pobór mocy | 62 VA |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami przejściowymi; Warystor |
Czas załąCzania typowo | < 1 s |
Bezpiecznik na wejściu | 1,25 A (zwłoczny, wewnętrzny) |
Dopuszczalne zabezpieczenie wstępne | B6 B10 B16 |
Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej | 6 A ... 16 A (Charakterystyka B, C, D, K) |
Sprawność | > 85 % (przy 230 V AC i wartościach znamionowych) |
Charakterystyka wyjścia | U/I |
napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC ±1 % |
Zakres nastawy napięcia wyjściowego (USet) | 22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V DC, ograniczenie ze stałą mocą) |
Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 1,3 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 1,6 A (-25 °C ... 40 °C stałe) |
Obniżenie parametrów znamionowych | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Odporność na przepływ zwrotny | 35 V DC |
Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | < 35 V DC |
opóźnienie startu przy obciążeniu pojemnościowym | nieograniczony |
maksymalne obciążenie pojemnościowe | bez ograniczenia |
Aktywne ograniczenie prądu | ok. 5 A (przy zwarciu) |
Uchyby regulacji | < 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Dynamiczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (Zmiana napięcia wejściowego ±10 %) | |
Tętnienie resztkowe | < 20 mVSS (20 MHz) |
Moc wyjściowa | 31,2 W |
piki łączeniowe obciążenie nominalne | < 50 mVSS (20 MHz) |
Maksymalna moc strat, bieg jałowy | 1,4 W |
Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | 4,5 W |
Czas rozruchu | < 1,2 ms |
możliwość łączenia równoległego | tak, w celu redundancji i zwiększenia mocy |
możliwość łączenia szeregowego | tak |
Sygnał: DC-OK, aktywny | |
Opis wyjścia | UOUT > 21,5 V: Sygnał "high" |
Maksymalne napięcie łączeniowe | ≤ 24 V |
Napięcie wyjściowe | + 24 V DC (sygnał) |
prąd długotrwały obciążenia | ≤ 20 mA |
Wejście | |
Rodzaj przyłącza | Wtykane przyłącze śrubowe |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
Długość odizolowania | 7 mm |
Gwint śruby | M3 |
Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
Wyjście | |
Rodzaj przyłącza | Wtykane przyłącze śrubowe |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
Długość odizolowania | 7 mm |
Gwint śruby | M3 |
Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
Sygnał | |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
Gwint śruby | M3 |
Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
Sposoby sygnalizacji | LED |
Aktywne wyjście przełączające | |
wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |
Wyjście sygnałowe: DC-OK, aktywny | |
Wskaźnik stanu | Dioda LED "DC OK", zielona |
Wskazówka dot. wskaźnika stanu | UOUT > 21,5 V: Dioda LED świeci |
Napięcie izolacji wejście/wyjście | 4 kV (Badanie typu) |
3 kV (Testy jednostkowe) |
Typ produktu | Zasilacz |
Rodzina produktów | MINI POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1104000 h (40 °C) |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | II (w zamkniętej szafie sterowniczej) |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 22,5 mm |
Wysokość | 99 mm |
Głębokość | 107 mm |
Wymiary montażowe | |
Odstęp montażu prawo/lewo | 0 mm / 0 mm |
Odstęp montażu góra/dół | 50 mm / 50 mm |
Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: poziomo 0 mm, pionowo 50 mm |
Pozycja montażu | Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715 |
Lakier ochronny | nie |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Wersja obudowy | Poliamid PA, kolor szary |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Klasa Klimatyczna | 3K3 (wg EN 60721) |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
Udar | 18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27) |
Drgania (praca) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (wg normy IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Kod temp | T3A ≤ 60 °C |
T3A ≤ 70 °C |
Aplikacje kolejowe | EN 50121-4 |
Normatywne wyposażenie urządzeń elektronicznych w elektroniczne środki techniczne | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
normatywne ograniczenie wyższych harmonicznych prądu sieci | EN 61000-3-2 |
normatywne bezpieczeństwo elektryczne | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
normatywne niskie napięcie ochronne | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
normatywna pewna separacja | DIN VDE 0100-410 |
świadectwa kwalifikacji UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
NEC Class 2 wg UL 1310 | |
Zgodność/dopuszczenia | |
SIL zgodnie z IEC 61508 | 0 |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
Obudowa | Poziom kontroli 3 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Wyładowanie stykowe | 8 kV |
Wyładowanie powietrzne | 8 kV |
Uwaga | Kryterium B |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 1 GHz |
Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
Uwaga | Kryterium A |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Wejście | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczne: faza do ziemi) |
wyjście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczne: faza do ziemi) |
Sygnał | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczne: faza do ziemi) |
Uwaga | Kryterium B |
Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
Wejście | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczne: faza do ziemi) |
2 kV (Poziom kontroli 4 - symetryczny: faza do fazy) | |
wyjście | 0,5 kV (Poziom kontroli 1 - niesymetryczne: faza do ziemi) |
0,5 kV (Poziom kontroli 1 - symetryczny: faza do fazy) | |
Sygnał | 1 kV (Poziom kontroli 2 - niesymetryczne: faza do ziemi) |
Uwaga | Kryterium B |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Wejście/wyjście/sygnał | Poziom kontroli 3 - niesymetryczny |
Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Uwaga | Kryterium A |
Napięcie | 10 V |
Zapady napięcia | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-11 |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
Napięcie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
Promieniowanie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
Numer artykułu | 2866446 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CMPM13 |
Klucz produktu | CMPM13 |
Strona katalogu | Strona 234 (C-4-2017) |
GTIN | 4046356073905 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 231,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 182 g |
Numer taryfy celnej | 85044095 |
Kraj pochodzenia | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 3b1ef442-2d93-4e43-9155-ae4fceafd2a0 |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wygoda obsługi serwisowej dzięki kodowanym złączom wtykowym COMBICON
Zdalny monitoring napięcia wyjściowego przez wyjście przekaźnikowe
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław