Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

VDFK 6 - Złącze przepustowe
0711027

Zacisk przelotowy, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Przyłącze lutowane, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 41 A, przekrój: 0,2 mm2 - 10 mm2, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 0 °, szerokość: 10 mm, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Łatwe mocowanie za pomocą nakrętki radełkowej z tworzywa sztucznego lub klina do szybkiego montażu
Obudowa izolacyjna zabezpieczająca przed dotknięciem
Złącza mogą być blokowane
Płytki dystansowe do odstępów izolacyjnych w powietrzu i po powierzchni izolatora
Opcjonalne, zatrzaskiwane na końcach odciążenie naciągu
Uniwersalny zacisk śrubowy z zabezpieczeniem śrub